Termékek közzététele
NITRO Bath-Shower mixer
NITRO Bath-Shower mixer
    Galindo
    Archivált

    NITRO Bath-Shower mixer

    Galindo Nitro 5241000 - 5241011 - 5241016 - 5241500 bath and shower mixer chrome with shower kit
    Specifikáció
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white, black o carbono. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5241000
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)127
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures