Termékek közzététele
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Archivált

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7171000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)121
  • Szélesség (mm)186
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.08
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets