Termékek közzététele
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Galindo
    Archivált

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Galindo Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 kitchen electronic mixer
    Specifikáció
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79380
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportKitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Systems
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures