Termékek közzététele
THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc
Galindo
Archivált

THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

Galindo Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Single-lever operation. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító86350300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1354
  • Szélesség (mm)288
  • Mélység (mm)504
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)6.37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets