Termékek közzététele
THEO DARK Wall washbasin tap
Galindo
Archivált

THEO DARK Wall washbasin tap

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 wall wash basin mixer
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via directional ball joint.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8635600
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)84
  • Szélesség (mm)185
  • Mélység (mm)302
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.81
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets