Termékek közzététele
CHIP Shower mixer
Galindo
Archivált

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Specifikáció
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8823000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)127
  • Szélesség (mm)298
  • Mélység (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures