Termékek közzététele
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Archivált

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító88941000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)259
  • Mélység (mm)259
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures