Termékek közzététele
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door

    4.3/5 csillag4.3(19 vélemény)

    G-4400 Commercial Garage Door

    Specifikáció
    • Features and Benefits

      6 ¼” TUBULAR EXTRUSIONS 

      • Built with 6 ¼” extrusion at perimeter(top, bottom and double hinge end) formore structural strength. 

      • Less quantity of extrusions provide amore aesthetic and modern look.Thus, the windows are bigger to letin maximum light. 


      CHOICE OF WINDOWS 

      • More then 20 types of glass are availablefor a look that blends beautifully withthe architectural style of the building. 

      • Meets all safety requirements sincemost types of glass are offeredtempered or non-tempered. 


      FLAWLESS FINISH 

      • Highly precise finish of the assemblyjoints for a more attractive structure. 

      • Built with thermo windows thatcompletely cover up the spacerand the silicone glazing.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóg-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • TermékcsaládGarage Door
    • TermékcsoportCommercial Sectional Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada