The Genesis Shaftway model is a vertical platform wheelchair lift.This style lift has a capacity or 340 kg (750lbs.) and can provide access up to 4343mm (171"). The Shaftway model is designed to fit the lift components within a shaftway built by other to Garaventa Lift specifications. The Shaftway Model can be designed to blend and compliment the building design at a fraction of the cost of an elevator.
The components of the Shaftway Models consist of a drive mast, passenger platform, doors/gates, call stations and platform controls.
The Genesis Shaftway Model suitable for commercial or residential projects and can be installed indoors or outdoors.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |