Termékek közzététele
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains

    Aura 6 Curtains

    Enjoy nature as if you were in it, with the Aura glazed enclosure you will have unique panoramic views. Sliding and rotating glass enclosure system without glass frame, which provides excellent thermal and acoustic insulation. Width: 3000 mm / 4800 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 39,1 kg / 241,6 kg || 62,6 kg / 386,6 kg
    Specifikáció
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaura6-curtains
    • TermékcsaládGlass enclosures
    • TermékcsoportAura
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)4800
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)386.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók