Termékek közzététele
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules

    Cover Simple Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    Specifikáció
    • These modules are lined with high-quality, designer fabrics designed for outdoor spaces. Their elegant shapes add a touch of distinction and warmth wherever any piece from this collection is placed. Sets can be created with the armchair and the modular pieces, which can fit both indoors and outdoors. Measures (Width, height, depth, weight): Cover armchair: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover right module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover left module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover central module: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócover-simple-modules
    • TermékcsaládCover Collection
    • TermékcsoportModules and Armchairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)830
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
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
    Hasonló termékek