Termékek közzététele
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportBelow Ground Applications
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_32
    • Uniclass 2015 leírásDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17
    • OmniClass névWaterproofing