Termékek közzététele
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak
GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak

    GEALAN-KUBUS® kétszárnyú középen felnyíló ablak

    4.6/5 csillag4.6(14 vélemény)

    A GEALAN-KUBUS® rendszer meghatározza a műanyag ablakok új építészeti formanyelvét. A nagy üvegfelületeknek köszönhetően beáramló több fény és nagyobb átláthatóság új távlatokat nyit meg a kialakításban. Az új rendszer a helyiség felőli oldalon zavaró fúgák nélküli teljes kilátást biztosít, a derékszögben nyíló ablakok pedig a külső oldalon hangsúlyozzák a harmonikus összbenyomást.

    Olyan eszközt keres, amellyel néhány perc alatt kiváló minőségű ablak- és ajtó BIM modelleket hozhat létre a Revit és az ArchiCAD számára?
    Akkor használja a Revit-hez és az ArchiCAD-hez való Plug-In -t. Itt lehetősége van kiválasztani a projektjéhez megfelelő modellt az előre beállított ablakok és ajtók közül. Nem találja a megfelelő ablak- vagy ajtómodellt? Nem gond. Akkor a "szabad tervezés" funkcióval saját maga is megtervezheti a kívánt ablakot vagy ajtót. Az építészek és tervezők ingyenesen használhatják az eszközt.

    A Revit Plug-In és az ArchiCAD Add-On előnyei:
    - Egyszerű BIM modell készítés ablakokhoz és ajtókhoz
    - Kiváló minőségű BIM modellek 2D metszetrajzokkal
    - Különböző részletszintek (LOD) a 2D és 3D nézetekhez
    - Darstellung von Fensterbänken, Griffen und Öffnungslinien
    - Alfanumerikus adatok a BIM modellekhez
    - Az ablakok és ajtók U-értékének automatikus kiszámítása
    - A BIM modellek kis adatmérete
    - Különféle káva paraméterek az ablak- és ajtóelemek optimális falba szereléséhez
    - Projekt funkció projektcserével
    - Teljesítményjegyzék automatikus létrehozása Lehetséges BIM modellek ablakokhoz és ajtókhoz:
    Ablak BIM modellek: szabványos ablakok, bukó-nyíló ablakok, sarokablakok, váltószárnyas ablakok, osztós ablakok, alakos ablakok, hegyes szögű ablakok, íves ablakok, háromszögablakok és még sok más

    Ajtós BIM modellek: bejárati ajtó, balkonajtó, teraszajtó, emelő-toló-ajtó, tolóajtó, küszöbös erkélyajtó és még sok más

    További információ a BIM weboldalunkon:
    www.gealan.de/hu/epiteszek-es-planners/bim/

    Forduljon hozzánk bizalommal: bim@gealan.de

    Specifikáció
    • • Hőátbocsátási tényező (W/m2k): Uw = 0,88-ig (szabvány szerinti méretre)
      • Hanggátlási érték: Rw = 45 dB-ig
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N fokozatok elérhetők
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy hagyományos, látszó pántoldallal
      • Maximális szárnyméretek: Szélesség: 1450 mm
      Magasság: 2500 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a szerkezet mérete a nyitámódtól függő!

      Standard kivitel:
      • IKD® (Intenziv-mag szigetelés)
      • STV® (Statikus száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület

      Rendeléstő függően szállítható:
      •    Belső oldalon fóliázott (faerezetes, vagy egyszínű) kivitelben
      •    Külső oldali aluminium burkolattal

      A rendszerből gyártható:
      •    Passzívház építéshez alkalmas ablak és balkonajtó
      •    KfW-55 és KfW-70 tulajdonságú ablak
      •    Fix üvegezésű ablak

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódouble-vent_window_5060_5061_5260
    • TermékcsaládPVC Ablak
    • TermékcsoportGEALAN-KUBUS® Ablak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1450
    • Mélység (mm)82.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows