Termékek közzététele
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archivált

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító440312005
  • TermékcsaládConcealed cisterns
  • TermékcsoportSANbloc
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1160
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815