Termékek közzététele
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    Recommended for use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial for the initial removal of dirt, grit and moisture. With the additional benefit of the cassette brush for extra removal of grit and stones particularly where interior floor surfaces such as marble, wood or laminate may be vulnerable. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Lépjen kapcsolatba a GEGGUS GmbH céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • TermékcsaládEntrance Matting Systems
    • TermékcsoportEntrance Matting Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)16.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 leírásEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névEntrance Floor Mats
    • OmniClass szám23-15 17 11 19 11
    • OmniClass névFloor Mats
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes