Termékek közzététele
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    COLLAGE is designed by the Swedish design studio Front 2013. An exciting meeting between the classic bentwood technique and the contemporary expression with the handsewn leather details. COLLAGE has been appreciated all over the world for it's unique design. COLLAGE is created for dining but works just as well as a solitairy easy chair. The strong construction of steambent ash and the thick vegetable tanned tooling leather makes COLLAGE suitable even for busy environments with heavy ware. A most durable chair of high comfort, built to last for decades. Suitable for any public space as well as the private home. COLLAGE is offered in several color combinations.
    Specifikáció
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócollage
    • TermékcsaládFurniture
    • Termékcsoportchairs
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Másodlagos anyagBőr
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 leírásDining chairs

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika