Termékek közzététele
4836LST Shower Pan
4836LST Shower Pan
    Gemstone

    4836LST Shower Pan

    The Gemstone 4836LST 2 1/2” threshold allows for a low clearance threshold while allowing excellent drainage. The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has
    designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
    Gemstone shower pans carry a 10 year factory warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions


    Specifikáció
    • OD: 48” x 36” (1219 mm x 914 mm)
      Threshold Height: 2 1/2” (64 mm)
      Rough Opening: 48 1/4” x 36 1/4” (1225 mm x 921 mm)
      Shower Pan Weight: 108 lbs. ( 50kg.) 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4836-lst
    • TermékcsaládShower Pans
    • TermékcsoportLow Standard Theshold
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 15
    • OmniClass névShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II kódD2090
    • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika