Termékek közzététele
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Specifikáció
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGenerac-MG750
    • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
    • TermékcsoportGaseous Generator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 leírásPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
    • OmniClass szám23-35 11 00
    • OmniClass névElectrical Generators
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution