Termékek közzététele
450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator

Some authorities are starting to consider the natural gas grid as "on-site" fuel to meet NEC and NFPA code requirements. The reduced emissions from natural gas also helps customers be eco-friendly.

Generac 450 kW Gaseous Genset Features & Benefits




GENERATOR ENCLOSURE

Generac manufactures its own enclosures, ensuring each unit combines the highest level of durability, noise reduction, weather resistance, and streamlined design.



GENERAC SPARK-IGNITED ENGINE

Generac builds its spark-ignited engines from the block up utilizing advanced engineering expertise.



INDUSTRIAL ALTERNATOR

Generac industrial alternators are machine wound, machine inserted, and machine varnished for the ultimate in consistency.



POWERMANAGER® CONTROLLER

Generac engineers its generator controls with safety and convenience as top priorities.



GENERATOR PARALLELING

Generac's Modular Power Systems (MPS) boast a rate of up to 99.999% reliability, and are more cost-effective and flexible than single generators with the same load capacity.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenerac-sg450
  • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
  • TermékcsoportGaseous Generator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névGas generators
  • UNSPSC kód26111604
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators
  • CSI UniFormat II kódD5090
  • CSI Uniformat II névOther Electrical Systems

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Mexikó