Termékek közzététele
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Specifikáció
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGenerac-SG750
    • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
    • TermékcsoportGaseous Generator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 leírásPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névEngine Generators
    • OmniClass szám23-35 11 00
    • OmniClass névElectrical Generators
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution