Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1

• Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

• INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

• Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

• Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36KUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AOUH42KUAS1 / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOUH48KUAS1 / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH30-48KUAS1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)998
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)62
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada