Termékek közzététele
GENERAL SPLIT ARSH60CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH60CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARSH60CMTA / 15.200kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARSH60CMTA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)65.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika
Afganisztán
Egyiptom
Bahrein
Egyesült Arab Emírségek
Irak
Irán
Izrael
Jemen
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Omán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szíria
Törökország