Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPLIT_AOYG36KQTA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa