Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

・High Seasonal Efficiency

・Human Sensor

・Plasma Air Clean

・Filter Auto Clean

・Clean coating heat exchanger

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPLIT_ASYG09-12KXCA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)293
  • Szélesség (mm)786
  • Mélység (mm)378
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa