Termékek közzététele
FUJITSU VU-V AOUA288-384ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA288-384ULCVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Specifikáció
  • The RFA file includes 5 models below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA288ULCVG5 / 24 / 276,000Btu/h / 308,000Btu/h

    AOUA312ULCVG5 / 26 / 298,000Btu/h / 320,000Btu/h

    AOUA336ULCVG5 / 28 / 320,000Btu/h / 338,000Btu/h

    AOUA360ULCVG5 / 30 / 344,000Btu/h / 346,000Btu/h

    AOUA384ULCVG5 / 32 / 366,000Btu/h / 354,000Btu/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUA288-384ULCVG5
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)3200
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)858
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC