Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJT162-216GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT162-216GALCH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT162GALCH / 18HP / 50.4kW
    AJT180GALCH / 20HP / 55.9kW
    AJT198GALCH / 22HP / 61.5kW
    AJT216GALCH / 24HP / 67.0kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVRF_AJT162-216GALCH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)524
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Óceánia