Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJY162-180LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-180LALDH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162LALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180LALDH / 56.0kW / 56.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVRF_AJY162-180LALDH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)504
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC