Termékek közzététele
Aluminum, 5mm

Aluminum, 5mm

Aluminium is a silvery-white, lightweight metal, the most abundant in the earth's crust but found only in combination. It has low density, has a high thermal conductivity, has excellent corrosion resistance and can be easily cast, machined and formed, is non-toxic, non-magnetic and non-sparking. Having good conductive and thermal properties, it is used to form many hard, light, corrosion-resistant alloys, in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaluminum_5
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névAluminum foil
  • UNSPSC kód30102006
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_51_05
  • Uniclass 2015 leírásAluminium sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 19 11 11 11
  • OmniClass névThin Metal Sheets
  • CSI UniFormat II kódB
  • CSI Uniformat II névSHELL