Termékek közzététele
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

“Board-formed Concrete” is a process of patterning concrete that leaves a wood grain and joint line image on the finished face of the concrete. This method of construction is being used more frequently as concrete is becoming well-suited as a finished material in modern building designs. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_board_300
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódF1020
  • CSI Uniformat II névIntegrated Construction