Termékek közzététele
Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Cast-in-place concrete is transported in an unhardened state, primarily as ready-mix, and placed in forms. Ready mixed concrete is proportioned and mixed off the project site.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_cast_in_place_100
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódF1020
  • CSI Uniformat II névIntegrated Construction