Termékek közzététele
Concrete Masonry Unit, 150mm

Concrete Masonry Unit, 150mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_masonry_unit_150
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névConcrete blocks
  • UNSPSC kód30131502
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 leírásConcrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls