Termékek közzététele
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_precast_100
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódF1020
  • CSI Uniformat II névIntegrated Construction