Termékek közzététele
Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

EPDM is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane (ethylene propylene diene terpolymer) used in low-slope buildings worldwide. Its two primary ingredients, ethylene and propylene, are derived from oil and natural gas. EPDM can be installed either fully adhered, mechanically attached or ballasted, with the seams of the roofing system sealed with liquid adhesives or specially formulated tape. EPDM is available in both black and white. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEPDM_black_1
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)1.1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névRoofing membranes
  • UNSPSC kód30151505
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_76_25
  • Uniclass 2015 leírásEthylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 39 31 11 21
  • OmniClass névEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING