Termékek közzététele
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóglass_annealed_clear_9_5
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)9.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névGlass products
  • UNSPSC kód301717
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_33_02
  • Uniclass 2015 leírásAnnealed glass sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlazing
  • OmniClass szám23-13 19 13 11 17
  • OmniClass névSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE