Termékek közzététele
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Toughened or tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass. It is 5 times more resistant to breakage than normal float glass of equal thickness, and if it is broken, it usually breaks into relatively small particles, which are less likely to cause serious injury. Tempered glass has many benefits and uses which makes it a popular glass used in many home and commercial building projects. 




    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglass_clear_tempered_3
    • TermékcsaládMaterials
    • TermékcsoportBuilding materials
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2016-01-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névTempered glass
    • UNSPSC kód30171706
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_33_88
    • Uniclass 2015 leírásThermally toughened glass sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazing
    • OmniClass szám23-13 19 13 11 17
    • OmniClass névSolid Glass Sheets
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE