Termékek közzététele
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóglass_frosted_12
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névGlass products
  • UNSPSC kód301717
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 leírásGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlazing
  • OmniClass szám23-13 19 13 11 17
  • OmniClass névSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE