Termékek közzététele
MDF Medium Density Fiberboard, 50mm

MDF Medium Density Fiberboard, 50mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómdf_50
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2440
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kód30103604
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 leírásMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngineered Wood Products
  • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
  • OmniClass névEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION