Termékek közzététele
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóosb_28_5
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2440
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)28.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFarostlemez
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kód30103604
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 leírásOriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEngineered Wood Products
  • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
  • OmniClass névEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION