Termékek közzététele
Plywood, 11mm

Plywood, 11mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplywood_11
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)11
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 leírásStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 névPrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass szám23-13 19 11 11 13
  • OmniClass névThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS