Termékek közzététele
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Modified Bitumen (Modbit) is a common flat roofing system that consists of asphalt with a variety of added rubber modifiers and solvents. Modbit membrane comes in rolls and its surface can include mineral granules, copper, aluminum, or aggregate. Modbit systems are usually one, two, or three-ply systems and are typically torch-applied.  Installation costs are less than most single-ply systems on the market today.  Modbit is available in a variety of colors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóroofing_modbit_3
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névRoofing membranes
  • UNSPSC kód30151505
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08
  • Uniclass 2015 leírásBitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBituminous Dampproofing
  • OmniClass szám23-13 13 11 15
  • OmniClass névBitumen Asphalt
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING