Termékek közzététele
Terrazzo, 14mm

Terrazzo, 14mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóterrazzo_14
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)14
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 leírásTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTerrazzo Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 15
  • OmniClass névTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes