Termékek közzététele
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówood_teak
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névWood planks
  • UNSPSC kód30103605
  • Uniclass 2015 kódTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION