Termékek közzététele
XPS, Extruded Polystyrene, 40mm

XPS, Extruded Polystyrene, 40mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxps_40
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1250
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE