Termékek közzététele
Mulino - Profile terrakotta
Geopietra
Archivált

Mulino - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | MULINO 57
Size: WFD = Flat 21 x 6,5 cm - Corner 10,2 + 21 x 6,5 cm
Thickness: 2,3 cm

BIM IMAGES SIZE: base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMulino-Profile-terrakotta
  • TermékcsaládProfile-terrakotta
  • TermékcsoportMulino
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTégla
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20_85
  • Uniclass 2015 leírásStone cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 61 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSimulated Stone Fabrications
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText