Termékek közzététele
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Specifikáció
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelevetor-max
  • TermékcsaládFOUNDATIONS
  • TermékcsoportFoundation products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • Uniclass 2015 kódTE_10
  • Uniclass 2015 leírásFormwork