Termékek közzététele
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Gripper Double Grid is a modular, UV-stabilized 100% recycled plastic surface for indoor and outdoor multi-purpose courts. It is suitable for basketball, football, tennis, hockey, volleyball, fitness, handball, skating, and many other sports.

Gripper Double Grid allows a permanent sports court to be set up in less than a day: a 600 m² court can be assembled by 4 people in just 4 hours.

With its homogeneous double-crossed structure at 45°, Gripper Double Grid offers high durability and excellent grip, ensuring maximum comfort and safety for athletes.

The snap-fit coupling system guarantees a quick, intuitive setup, even by unskilled workers. The perforated surface allows easy cleaning and efficient rainwater drainage for outdoor use.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógripper-double-grid
  • TermékcsaládSPORT
  • TermékcsoportSport products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1.5
  • Szélesség (mm)30.5
  • Mélység (mm)30.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb
  • Uniclass 2015 kódAc_42
  • Uniclass 2015 leírásSports activities
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
Hasonló termékek