Termékek közzététele
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Specifikáció
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMinimodulo
  • TermékcsaládFOUNDATIONS
  • TermékcsoportFoundation products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • Uniclass 2015 kódTE_10
  • Uniclass 2015 leírásFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kód31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névRadon Mitigation