Termékek közzététele
Large Rainwater tank 10000l
GEOplast GmbH

Large Rainwater tank 10000l

RAINWATER TANK 10.000 litres

Volume: 10.000 litres

Dimensions: L x W x (H) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm

stable storage tank made of plastic

solid construction / weight: 620 kg

Material: 100% polyethylene black

Tank cylinder double-walled

Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

Brand / System: GEOplast

30 years warranty

incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

other connection options on request

incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

Specifikáció
  • RAINWATER TANK 10.000 litres

    Volume: 10.000 litres

    Dimensions: L x W x (H) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm

    stable storage tank made of plastic

    solid construction / weight: 620 kg

    Material: 100% polyethylene black

    Tank cylinder double-walled

    Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

    Brand / System: GEOplast

    30 years warranty

    incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

    other connection options on request

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólarge-rainwater-tank-10000l
  • TermékcsaládWater tanks
  • TermékcsoportRainwater storage tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2200
  • Szélesség (mm)2200
  • Mélység (mm)3500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)620
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
  • IFC besorolásTartály
  • ETIM-kódEG000005
  • ETIM-névSub-floor systems
  • OmniClass szám23-27 29 19 11
  • OmniClass névMultiple Wall Tanks

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria