Termékek közzététele
Manhole cover 051
GEOplast GmbH

Manhole cover 051

3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Specifikáció
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómanhole-cover-051
  • TermékcsaládManhole cover
  • TermékcsoportManhole cover trafficable
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
  • IFC besorolásFloor
  • OmniClass szám23-39 29 11 13 13
  • OmniClass névManhole Cover

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria