Termékek közzététele
Manhole cover 109
GEOplast GmbH

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specifikáció
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómanhole-cover-109
  • TermékcsaládManhole cover
  • TermékcsoportManhole cover trafficable
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)233
  • Szélesség (mm)774
  • Mélység (mm)774
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
  • IFC besorolásFloor
  • OmniClass szám23-39 29 11 13 13
  • OmniClass névManhole Cover